PDQE10-DIN Serie
PDQE10-DIN Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 10 W
  • 4:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelte Einzel-/Dualausgänge
  • DIN-Schienengehäuse
  • LED-Indikator für Anschaltung
  • Ein-/Aus-Fernsteuerung
  • Temperaturbereich -40 bis +85 °C
  • Wirkungsgrad bis 88 %

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 60950, 62368
  • Sicherheitszulassungen – CE, UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die PDQE10-DIN-Serie mit 10 W Dauerleistung ist eine Familie isolierter DC/DC-Wandler mit einem Eingangsspannungsbereich von 4:1 und einem Wirkungsgrad von bis zu 88 %. Die Serie ist in einem kompakten DIN-Schienengehäuse untergebracht und bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Sie ist für den einfachen Einbau in Schaltschränken konzipiert und eignet sich ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen, einschließlich der Fabrikautomation und industrieller Steuerungsanwendungen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    1500
  • Sicherheitsstandards
     
    60950, 62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    2,99 x 1,24 x 1,02
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    76 x 31,5 x 25,8
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

NEWS UND RESSOURCEN

KÜRZLICH ANGESEHENE PRODUKTE

 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web