Die Serie DRS1-S ist eine Familie von ungeregelten DC/DC-Wandler-Modulen in einem kompakten 4-Pin-SIP-Gehäuse. Diese DC/DC-Wandler mit niedrigem Stromverbrauch bieten eine 2.000-VDC-Isolation, einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis 90 °C, eine UL/cUL 62368-1-Zertifizierung und einen isolierten 1 W-Ausgang, was sie zu einer idealen Lösung für Unterhaltungselektronik, intelligente Haushaltsgeräte und kleine Automatisierungsanwendungen macht.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
DRS1-3-S3-S | 2.97–3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-3-S5-S | 2.97–3.63 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-3-S12-S | 2.97–3.63 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-3-S15-S | 2.97–3.63 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-5-S3-S | 4.5–5.5 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-5-S5-S | 4.5–5.5 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-5-S12-S | 4.5–5.5 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-5-S15-S | 4.5–5.5 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-12-S3-S | 10.8–13.2 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-12-S5-S | 10.8–13.2 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-12-S12-S | 10.8–13.2 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-12-S15-S | 10.8–13.2 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
DRS1-24-S3-S | 21.6–26.4 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL |
DRS1-24-S5-S | 21.6–26.4 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
DRS1-24-S12-S | 21.6–26.4 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
DRS1-24-S15-S | 21.6–26.4 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |