Aktiv

DQS1-S Serie

4-poliger isolierter DC/DC-Wandler (SIP)

DQS1-S Serie
DQS1-S Serie Alternativansicht

Übersicht

  • 1 W
  • 1:1 Eingangsbereich
  • Ungeregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich mit Derating von -40 bis +90 °C
  • 4-poliges Branchenstandard-SIP-Gehäuse
  • 1.000 VDC-Isolierung

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62368
  • Sicherheitszulassungen – UL/cUL

Dokumente

Beschreibung

Die Serie DQS1-S ist eine Familie von ungeregelten DC/DC-Wandler-Modulen in einem kompakten 4-Pin-SIP-Gehäuse. Diese DC/DC-Wandler mit niedrigem Stromverbrauch bieten eine 1.000-VDC-Isolation, Schaltkreisschutz, UL/cUL 62368-1 Zertifizierung und einen isolierten 1 W-Ausgang, was sie zu einer idealen Lösung für Unterhaltungselektronik, digitale oder analoge Systeme und kleine Automatisierungsanwendungen macht.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Nein
  • Verpackung
     
    SIP
  • Isolierung (VDC)
     
    1000
  • Sicherheitsstandards
     
    62368
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    0,46 x 0,24 x 0,4
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    11,6 x 6 x 10,2
  • Schutzmaßnahmen
     
    Schaltkreisschutz
  • Klasse
     
    Kommerziell

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage Muster anfordern RFQ
DQS1-3-S3-S 2.97–3.63 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-3-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-3-S5-S 2.97–3.63 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-3-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-3-S12-S 2.97–3.63 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-3-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-3-S15-S 2.97–3.63 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-3-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-5-S3-S 4.5–5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-5-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-5-S5-S 4.5–5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-5-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-5-S12-S 4.5–5.5 1 12 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-5-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-5-S15-S 4.5–5.5 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-5-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-12-S3-S 10.8–13.2 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-12-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-12-S5-S 10.8–13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-12-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-12-S12-S 10.8–13.2 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-12-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-12-S15-S 10.8–13.2 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-12-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-24-S3-S 21.6–26.4 1 3.3 0.303 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-24-S3-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-24-S5-S 21.6–26.4 1 5 0.2 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-24-S5-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-24-S12-S 21.6–26.4 1 12 0.084 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-24-S12-S Muster anfordern Angebot anfordern
DQS1-24-S15-S 21.6–26.4 1 15 0.067 UL/cUL 3D-Modell PCB-Footprint Bestandsabfrage DQS1-24-S15-S Muster anfordern Angebot anfordern
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web