NRND

AE15B-UW-DIN Serie

Isolierter DC/DC-Wandler

Dieses Produkt wird nicht für neues Design empfohlen (Not Recommended for New Design, NRND) und die Verfügbarkeit ist auf die verbleibenden Bestände im Vertrieb beschränkt. Bitte besuchen Sie die parametrische Suche, um verfügbare Ersatzprodukte zu finden.

AE15B-UW-DIN Serie
AE15B-UW-DIN Serie Alternativansicht
AE15B-UW-DIN Serie Untenansicht

Übersicht

  • 15 W
  • 7,5:1-Eingangsspannungsbereich
  • Geregelter Einzelausgang
  • Temperaturbereich -40 bis +70 °C
  • Eingangs-Verpolungsschutz

Sicherheitskonformität

  • Sicherheitsstandards – 62109
  • Sicherheitszulassungen – CE, UKCA

Dokumente

Beschreibung

Die Serie AE15B-UW-DIN ist ein isolierter 15-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600 VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 200 bis 1500 VDC bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.

Technische Daten

  • Regelung
     
    Ja
  • Verpackung
     
    DIN-Schienennetzteile
  • Isolierung (VDC)
     
    5600
  • Sicherheitsstandards
     
    62109
  • Abmessungen LxBxH (in)
     
    5,31 x 2,76 x 1,54
  • Abmessungen LxBxH (mm)
     
    135 x 70 x 39
  • Schutzmaßnahmen
     
    Überströme, Überspannung, Kurzschluss

ALLE MODELLE

Modellnummer Eingangsspannung (VDC) Leistung (W) Ausgangsspannung (VDC) Ausgangsstrom (A) Sicherheitszulassungen Bestandsabfrage
AE15B-UW-S5-DIN 200–1500 10 5 2 CE, UKCA Bestandsabfrage AE15B-UW-S5-DIN
AE15B-UW-S12-DIN 200–1500 15 12 1.25 CE, UKCA Bestandsabfrage AE15B-UW-S12-DIN
AE15B-UW-S15-DIN 200–1500 15 15 1 CE, UKCA Bestandsabfrage AE15B-UW-S15-DIN
AE15B-UW-S24-DIN 200–1500 15 24 0.625 CE, UKCA Bestandsabfrage AE15B-UW-S24-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink