Die Serie AE15B-EW-DIN ist ein isolierter 15-W-DC/DC-Wandler, der eine 5600-VDC-Isolation und einen weiten Eingangsspannungsbereich von 10:1 bietet. Die in einem gekapselten DIN-Schienennetzteil-Montagegehäuse untergebrachte Serie bietet einen Betriebstemperaturbereich von -40 bis zu +70 °C. Damit ist sie eine zuverlässige Option für erneuerbare Energieanwendungen wie Solarstrom-Ausrüstung, Windturbinen und elektrische Ladestationen.
Modellnummer | Eingangsspannung (VDC) | Leistung (W) | Ausgangsspannung (VDC) | Ausgangsstrom (A) | Sicherheitszulassungen |
---|---|---|---|---|---|
AE15B-EW-S12-DIN | 100–1000 | 15 | 12 | 1.25 | CE,UKCA |
AE15B-EW-S15-DIN | 100–1000 | 15 | 15 | 1 | CE,UKCA |
AE15B-EW-S24-DIN | 100–1000 | 15 | 24 | 0.625 | CE,UKCA |