Die neuen PSK-Serien von CUI sind in einem robusten vergossenen Gehäuse untergebracht und eignen sich ideal für den Einsatz in Low-Power-ITE-, Industrie- und Unterhaltungselektronik-Anwendungen mit beschränkter Platinenfläche. Diese verkapselten AC/DC-Energieverwaltungsmodule reichen von 3 W bis 150 W und sind als Leiterplatten-, Chassis-, DIN- Schienen- und Drahtleitungsbefestigungskonfigurationen erhältlich. Die Modelle sind in kommerziellen und medizinischen Ausführungen erhältlich und zu den weiteren Funktionen gehören geringe Nulllast-Leerlaufleistung, 4000 VAC Isolierung sowie ein breiter Betriebstemperaturbereich von -40 bis 85 °C.
Anfrage
Muster
Datenblatt
Serie
4 W, 85–305-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Jetzt anzeigen12 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, Leiterplattenmontage, AC/DC-Netzteil
Jetzt anzeigen100 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Jetzt anzeigen100 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Medizinisch, Gekapselt, AC/DC-Netzteil, Chassisbefestigung
Jetzt anzeigen150 W, 90–264-VAC-Eingang, Einzelausgang, Gekapselt, AC/DC-Netzteil zur Leiterplattenmontage
Jetzt anzeigen